Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Serie: SR2104
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Bevestigingsstijl | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1015 - € 0,1253 | 1925 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1015 - € 0,1253 | 5036 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1015 - € 0,1253 | 58 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0882 - € 0,1089 | 37962 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0882 - € 0,1089 | 2000 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0882 - € 0,1089 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1015 - € 0,1253 | 88793 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| € 0,2289 - € 0,2636 | 63268 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zelfklevend
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,2953 - € 0,2953 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Zelfklevend
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,102 - € 0,1235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| € 0,3984 - € 0,4303 | 446 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zelfklevend
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,2265 - € 0,2582 | 3494 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Push-in
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,2289 - € 0,2636 | 20821 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push-in
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 10019276 | € 0,102 - € 0,1235 | 2869 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|
| € 0,10 - € 0,1063 | 4755 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Zelfklevend
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2289 - € 0,2636 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan