Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3619 - € 0,3917 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,3187 - € 0,3455 | 28947 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,4576 | 7590 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| € 0,4215 - € 0,4706 | 15 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4531 - € 0,5034 | 1307 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2.354 in
59.8 mm
|
||
| € 0,3187 - € 0,3455 | 2487 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| € 0,3187 - € 0,3455 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| € 0,3619 - € 0,3917 | 47 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| € 0,2602 - € 0,2702 | Vraag de levertijd aan hier |
0.370 in
9.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2637 - € 0,2997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| € 0,4259 - € 0,4647 | Vraag de levertijd aan hier |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8763 - € 0,8763 | 24991 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,2644 - € 0,3264 | 77990 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,8116 - € 0,8116 | 12789 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| € 0,2299 - € 0,2838 | 9746 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,5034 - € 0,5466 | Vraag de levertijd aan hier |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4311 - € 0,4311 | 2991 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| € 0,341 - € 0,3678 | 13732 Op voorraad |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3187 - € 0,3455 | 1846 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
| € 0,2293 - € 0,2606 | 1000 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan