Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | YxY | Materiaal | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
€ 0,0689 - € 0,0689 | Vraag de levertijd aan hier |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
€ 0,1335 - € 0,1335 | Vraag de levertijd aan hier |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
€ 0,1978 - € 0,1978 | Vraag de levertijd aan hier |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
€ 0,3739 - € 0,3739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
€ 0,3739 - € 0,3739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
€ 1,2265 - € 1,3633 | Vraag de levertijd aan hier |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
€ 0,0373 - € 0,0373 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan