Menu Search

O-ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

Deze o-ring is gemaakt van FPM 75 en is geschikt voor metrische standaard. De afdichting heeft een binnendiameter van 39.5 mm. De o-ring vormt een goede afdichting om vloeistofverlies en gaslekkage te voorkomen. Het materiaal is uitstekend bestand tegen oliën, benzines en koolwaterstoffen.
Essentra artikelnummer:

10405956

Oud artikelnummer:

600714

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,1723
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 17,23

100 x € 0,1723

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 1.6 mm
ID 6.1 mm
Aantal stukken 15
Type Individual Part
Kleur Zwart
Massief materiaal 75 fluoroelastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op