Menu Search

O-ringen metrisch

Op voorraad

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiaal: FPM 75, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
52 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W ID Materiaal Type Bestellen
€ 0,0576 - € 0,0576 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 97 Op voorraad
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
500 Op voorraad
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
€ 0,1446 - € 0,1446 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 2266 Op voorraad
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 77 Op voorraad
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 100 Op voorraad
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 263 Op voorraad
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 210 Op voorraad
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
€ 187,8033 - € 187,8033 Vraag de levertijd aan hier
FPM
Metric O-Ring Kit
€ 38,7659 - € 38,7659 Vraag de levertijd aan hier
NBR
Metric O-Ring Kit
€ 0,0576 - € 0,0576 75 Op voorraad
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 105 Op voorraad
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 1460 Op voorraad
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,2166 - € 0,2166 1300 Op voorraad
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
  • van 3
O-ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405758

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405772

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405840

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

10405949


Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405895

Prijsbereik
€ 0,1446 - € 0,1446

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405796

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
2266 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405789

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
77 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 39.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406113


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405871

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 9.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405857

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
263 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405826

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
210 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405901


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
Metrische o-ringen Set met afdichtringen 75 fluoroelastomeer FPM

10385166

Prijsbereik
€ 187,8033 - € 187,8033

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Aantal stukken
    186
  • Type
    Metric O-Ring Kit
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
NBR Set met afdichtringen Metrische o-ringen

10385159

Prijsbereik
€ 38,7659 - € 38,7659

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Aantal stukken
    186
  • Type
    Metric O-Ring Kit
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
O-ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405833

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405918


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405864

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
105 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405765

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405741

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
1460 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405925

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart