O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaal: FPM 75, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | W | ID | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0561 - € 0,0561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| € 0,0703 - € 0,0703 | 82 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| € 182,688 - € 182,688 | 2 Op voorraad |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
| € 37,71 - € 37,71 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
NBR
|
1
|
||
| € 0,0575 - € 0,0676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| € 0,0461 - € 0,0543 | 100 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| € 0,1721 - € 0,2033 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
| € 0,0575 - € 0,0676 | 94 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| € 0,2622 - € 0,3962 | 9 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| € 0,0575 - € 0,0676 | 100 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan