Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6160, SRV0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | W | ID | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0386 - € 0,0386 | 100 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| € 0,077 - € 0,077 | 231 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| € 0,0386 - € 0,0386 | 80 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1395 - € 0,1395 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| € 0,0674 - € 0,0674 | 39 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| € 0,0866 - € 0,0866 | 438 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1058 - € 0,1058 | 311 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0709 - € 0,0834 | 900 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| € 0,055 - € 0,0648 | 900 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| € 0,1141 - € 0,1344 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| € 0,055 - € 0,0648 | 86 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| € 0,1487 - € 0,1904 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| € 29,078 - € 29,078 | 8 Op voorraad |
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan