Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6154, SRV0067
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | W | ID | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| € 0,3951 - € 0,3951 | 44 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| € 0,2974 - € 0,2974 | 1699 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 17 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| € 46,0277 - € 46,0277 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan