These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6155, SRV0068
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Op voorraad |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
| € 0,1205 - € 0,1205 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| € 0,0866 - € 0,0866 | Vraag de levertijd aan hier |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| € 46,4091 - € 46,4091 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1
|
||
| € 0,1922 - € 0,1922 | 137 Op voorraad |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| € 0,0866 - € 0,0866 | 276 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan