Menu Search

Omgekeerde vergrendeling printplaatsteunen (PCB)

Op voorraad

Deze omgekeerde montagesteunen worden geïnstalleerd vanaf de onderzijde van het chassis. Ze hebben een dunne bolle kop, zodat ze nauwelijks uitsteken onder het chassis. Voor de bovenkant van de steun, waar de printplaat op rust, zijn er vier opties: snap-fit, bajonet, pijlpunt en vlakke steun.

Serie: SR2749

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
258 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Gatdiameter B Plaatdikte A-bereik Plaatdikte B-bereik Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,155 - € 0,1722 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
4.8 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
€ 0,2159 - € 0,2457 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Vraag de levertijd aan hier
5.0 mm
5.5 mm
0.5 - 1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
€ 0,1251 - € 0,139 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
€ 0,1107 - € 0,123 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
14.0 mm
€ 0,2429 - € 0,2769 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
€ 0,2159 - € 0,2457 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Vraag de levertijd aan hier
5.0 mm
5.5 mm
0.5 - 1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
€ 0,1915 - € 0,2128 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
4.8 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,2327 - € 0,2327 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
10023082 € 0,1078 - € 0,1197 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
€ 0,1644 - € 0,1644 8503 Op voorraad
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,2159 - € 0,2457 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 10760 Op voorraad
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
€ 0,017 - € 0,025 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,1301 - € 0,1445 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
4.8 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
  • van 13
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023914

Prijsbereik
€ 0,1722 - € 0,155

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023655

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,2159

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023006

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023945

Prijsbereik
€ 0,139 - € 0,1251

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023846

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023051

Prijsbereik
€ 0,123 - € 0,1107

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Zwart

10023761

Prijsbereik
€ 0,2769 - € 0,2429

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023686

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,2159

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10022986

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023891

Prijsbereik
€ 0,2128 - € 0,1915

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10381380

Prijsbereik
€ 0,2327 - € 0,2327

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Zwart

10023839

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023693

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023082

Prijsbereik
€ 0,1197 - € 0,1078

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10002339

Prijsbereik
€ 0,1644 - € 0,1644

Voorraadniveaus
8503 Op voorraad
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023778

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,2159

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023600

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1352

Voorraadniveaus
10760 Op voorraad
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Zwart

10023853

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Zwart

10002285

Prijsbereik
€ 0,025 - € 0,017

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023907

Prijsbereik
€ 0,1445 - € 0,1301

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken