Menu Search

C-vormige draadhaken 3 2.0 mm 60.0 mm IJzer

Deze herbruikbare C-vormige ronde draadhaak is vervaardigd van staal en draagt hangende lasten tijdens lakken, oppervlaktebehandeling en materiaalverwerking.
Essentra artikelnummer:

10339862

Oud artikelnummer:

1317764

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2500 - 12499 € 0,0626
12500 + € 0,0596
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 2500

Totale prijs:

€ 156,50

2500 x € 0,0626

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 60.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Type 3
Massief materiaal Verkoperde ijzerdraad
Kleur Naturel
Vorm C-vormig
Goederencode 7318190090

Product 1317764 vervangt:

C-vormige draadhaken 3 2.0 mm 60.0 mm Staal
Essentra artikelnummer: 10448397
Oud artikelnummer: 460535

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op