Menu Search

One-Touch sluiting - kogelklemming

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

One-touch bevestigingen met kogelklem zijn ideaal voor toepassingen met snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen via een enkele aanraking. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.

Bestaat uit een body, een veer en een kogellager. De veer houdt de kogellager op zijn plek; wanneer deze wordt ingedrukt komt hij in contact met het vast te klemmen object en houdt het stevig op zijn plek. Wanneer er opnieuw aan wordt getrokken, laat de kogellager het object los en kan het gemakkelijk worden verwijderd.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.

  • Duurzaam en biedt een veilige en stevige bevestigingsoplossing.
  • Ze bestaan uit een lichaam, een veer en een kogellager.
  • Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Materiaal: Staal, RVS Serie: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Clamping force N d2 Shear strength N Materiaal h1 d3 Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
34.0
RVS
34.0
Quarter Turn Lock
Vraag de levertijd aan hier
8.0
Staal
14.0
Locating Bush and Receiver
Vraag de levertijd aan hier
8.0
Staal
16.0
Locating Bush and Receiver
Vraag de levertijd aan hier
11.0
RVS
19.0
Push Button Lock
Vraag de levertijd aan hier
8.0
Staal
16.0
Locating Bush and Receiver
Vraag de levertijd aan hier
8.0
Staal
14.0
Locating Bush and Receiver
Vraag de levertijd aan hier
11.0
RVS
32.0
Push Button Lock
Vraag de levertijd aan hier
34.0
Staal
34.0
Quarter Turn Lock
Vraag de levertijd aan hier
25.0
Staal
25.0
Quarter Turn Lock
Vraag de levertijd aan hier
34.0
Staal
34.0
Quarter Turn Lock
Vraag de levertijd aan hier
25.0
RVS
25.0
Quarter Turn Lock
Vraag de levertijd aan hier
25.0
Staal
25.0
Quarter Turn Lock
One-touch bevestiging M3 x 0.5 28.0 RVS

20190750


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Materiaal
    RVS
One-touch bevestiging M16 x 1.5 29.0 Staal

20190354


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Materiaal
    Staal
One-touch bevestiging M20 x 1.5 45..0 Staal

20190347


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Materiaal
    Staal
One-touch bevestiging M16 x 1.0 23.0 RVS

20190569


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Materiaal
    RVS
One-touch bevestiging M20 x 1.5 45.0 Staal

20190330


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Materiaal
    Staal
One-touch bevestiging M16 x 1.5 29.0 Staal

20190361


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Materiaal
    Staal
One-touch bevestiging M16 x 1.0 23.0 RVS

20190699


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    32.0
  • d4
    19.0
  • h3
    8.5
One-touch bevestiging M3 x 0.5 28.0 Staal

20191979


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Materiaal
    Staal
One-touch bevestiging M2 x 0.4 23.0 Staal

20190736


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Materiaal
    Staal
One-touch bevestiging M3 x 0.5 28.0 Staal

20190767


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Materiaal
    Staal
One-touch bevestiging M2 x 0.4 23.0 RVS

20190743


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Materiaal
    RVS
One-touch bevestiging M2 x 0.4 23.0 Staal

20190576


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Materiaal
    Staal