Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer niet veel ruimte beschikbaar is.
Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 1207. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).
Deze schroeven zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.
Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0155
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | d3 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,366 - € 3,384 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
30.0
|
1.7
|
4.5
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 300 Op voorraad |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
16.0
|
1.7
|
4.5
|
||
€ 2,419 - € 3,448 | 100 Op voorraad |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
20.0
|
2.3
|
6.0
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 90 Op voorraad |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
25.0
|
1.7
|
4.5
|
||
€ 2,419 - € 3,448 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
40.0
|
2.8
|
7.0
|
||
€ 2,323 - € 3,32 | 100 Op voorraad |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
12.0
|
1.2
|
3.8
|
||
€ 2,419 - € 3,448 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
30.0
|
2.3
|
6.0
|
||
€ 2,419 - € 3,448 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
7.0
|
||
€ 2,546 - € 3,649 | 100 Op voorraad |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
50.0
|
3.7
|
8.5
|
||
€ 2,419 - € 3,448 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
20.0
|
2.8
|
7.0
|
||
€ 2,588 - € 3,702 | 100 Op voorraad |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
50.0
|
4.2
|
10.0
|
||
€ 2,461 - € 3,511 | 49 Op voorraad |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
12.0
|
3.7
|
8.5
|
||
€ 2,419 - € 3,448 | 100 Op voorraad |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
60.0
|
2.8
|
7.0
|
||
€ 2,419 - € 3,448 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.5
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 76 Op voorraad |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
16.0
|
2.0
|
5.5
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 76 Op voorraad |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
10.0
|
2.0
|
5.5
|
||
€ 2,323 - € 3,32 | 5 Op voorraad |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
10.0
|
1.7
|
4.5
|
||
€ 2,419 - € 3,448 | 80 Op voorraad |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.5
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 44 Op voorraad |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.5
|
||
€ 2,503 - € 3,575 | 100 Op voorraad |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
8.5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan