Dit assortiment onverliesbare duimschroeven heeft een lange kop. Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).
De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Ze zijn beschikbaar met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.
Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.
Materiaal: Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0160A2
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,648 - € 3,784 | Vraag de levertijd aan hier | 
M3
 | 
25.0
 | 
10.0
 | 
3.5
 | 
2.0
 | 
5.0
 | ||
| € 2,401 - € 3,43 | Vraag de levertijd aan hier | 
M3
 | 
10.0
 | 
10.0
 | 
3.5
 | 
2.0
 | 
5.0
 | ||
| € 2,846 - € 4,066 | Vraag de levertijd aan hier | 
M5
 | 
8.0
 | 
12.0
 | 
5.5
 | 
3.7
 | 
6.0
 | ||
| € 2,896 - € 4,137 | Vraag de levertijd aan hier | 
M5
 | 
10.0
 | 
12.0
 | 
5.5
 | 
3.7
 | 
6.0
 | ||
| € 2,822 - € 4,031 | Vraag de levertijd aan hier | 
M5
 | 
15.0
 | 
12.0
 | 
5.5
 | 
3.7
 | 
6.0
 | ||
| € 3,044 - € 4,349 | Vraag de levertijd aan hier | 
M5
 | 
15.0
 | 
12.0
 | 
5.5
 | 
3.7
 | 
6.0
 | ||
| € 2,549 - € 3,642 | Vraag de levertijd aan hier | 
M4
 | 
10.0
 | 
10.0
 | 
4.5
 | 
2.8
 | 
5.0
 | ||
| € 3,267 - € 4,668 | Vraag de levertijd aan hier | 
M6
 | 
8.0
 | 
12.0
 | 
6.5
 | 
4.2
 | 
8.0
 | ||
| € 2,698 - € 3,854 | Vraag de levertijd aan hier | 
M3.5
 | 
12.5
 | 
10.0
 | 
3.8
 | 
2.3
 | 
5.0
 | ||
| € 2,475 - € 3,536 | Vraag de levertijd aan hier | 
M3.5
 | 
15.0
 | 
10.0
 | 
3.8
 | 
2.3
 | 
5.0
 | ||
| € 2,747 - € 3,925 | Vraag de levertijd aan hier | 
M4
 | 
8.0
 | 
10.0
 | 
4.5
 | 
2.8
 | 
5.0
 | ||
| € 3,535 - € 5,049 | Vraag de levertijd aan hier | 
M6
 | 
15.0
 | 
12.0
 | 
6.5
 | 
4.2
 | 
8.0
 | ||
| € 2,871 - € 4,102 | Vraag de levertijd aan hier | 
M5
 | 
10.0
 | 
12.0
 | 
5.5
 | 
3.7
 | 
6.0
 | ||
| € 2,475 - € 3,536 | Vraag de levertijd aan hier | 
M3
 | 
15.0
 | 
10.0
 | 
3.5
 | 
2.0
 | 
5.0
 | ||
| € 2,822 - € 4,031 | Vraag de levertijd aan hier | 
M4
 | 
25.0
 | 
10.0
 | 
4.5
 | 
2.8
 | 
5.0
 | ||
| € 2,574 - € 3,677 | Vraag de levertijd aan hier | 
M3
 | 
20.0
 | 
10.0
 | 
3.5
 | 
2.0
 | 
5.0
 | ||
| € 2,624 - € 3,748 | Vraag de levertijd aan hier | 
M3
 | 
10.0
 | 
10.0
 | 
3.5
 | 
2.0
 | 
5.0
 | ||
| € 2,747 - € 3,925 | Vraag de levertijd aan hier | 
M3.5
 | 
15.0
 | 
10.0
 | 
3.8
 | 
2.3
 | 
5.0
 | ||
| € 3,089 - € 4,413 | Vraag de levertijd aan hier | 
M6
 | 
15.0
 | 
12.0
 | 
6.5
 | 
4.2
 | 
8.0
 | ||
| € 2,723 - € 3,89 | Vraag de levertijd aan hier | 
M4
 | 
20.0
 | 
10.0
 | 
4.5
 | 
2.8
 | 
5.0
 | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan