Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een inbuskop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is.
Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 4762. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).
Deze schroeven zijn gemaakt van roestvast staal dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. U kunt een groep schroeven vinden met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.
Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.
Materiaal: Titanium G5, Titanium G2, Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0154A2
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | l2 025 | Materiaal | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,747 - € 3,925 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
6.0
|
Titanium G2
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
€ 2,426 - € 3,465 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
7.5
|
Gezwart rvs 303
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
€ 2,302 - € 3,288 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
6.0
|
Gezwart rvs 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
€ 7,797 - € 11,138 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
20.0
|
Gezwart rvs 316
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
€ 7,641 - € 10,916 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
20.0
|
Gezwart rvs 316
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
€ 4,827 - € 6,895 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
7.5
|
Titanium G2
|
6.5
|
12.0
|
10.0
|
4.2
|
||
€ 1,931 - € 2,758 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
4.5
|
Titanium G2
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
€ 1,757 - € 2,511 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
4.5
|
Titanium G2
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
€ 6,535 - € 9,335 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
7.5
|
Titanium G2
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
€ 5,099 - € 7,284 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
7.5
|
Titanium G2
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
€ 7,01 - € 10,014 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
10.0
|
Titanium G2
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
€ 1,733 - € 2,475 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
3.0
|
Titanium G2
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
€ 6,913 - € 9,876 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
10.0
|
Titanium G2
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
€ 6,559 - € 9,37 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
10.0
|
Titanium G2
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
€ 6,913 - € 9,876 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
7.5
|
Titanium G2
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
€ 5,223 - € 7,461 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
7.5
|
Titanium G2
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
€ 6,809 - € 9,728 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
7.5
|
Titanium G2
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
€ 3,342 - € 4,774 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
6.0
|
Titanium G2
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
€ 3,193 - € 4,561 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
6.0
|
Titanium G2
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
€ 1,832 - € 2,617 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
4.5
|
Titanium G2
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan