Menu Search

Onverliesbare sluitringen met schroefdraad

Op voorraad

Dit assortiment Onverliesbare sluitringen heeft een zeer ondiepe draad in de binnendiameter. Dit betekent dat ze kunnen worden opgeschroefd. Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.

Een gemonteerde onverliesbare schroef plus sluitring installeren:
1) Plaats de onverliesbare schroef in het paneelgat.
2) Schroef de ring op de schroef, voorbij het draaddeel van de schroef, dat de schroef in het paneel houdt.

De ringen zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

  • Onverliesbare ringen hebben een zeer ondiepe draad op de binnendiameter.
  • Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.
  • Op de schroef gemonteerd.
Materiaal: RVS 303, RVS 316 Serie: SRP0168

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
22 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 d1 w1 0.05 Bestellen
€ 1,368 - € 1,952 Vraag de levertijd aan hier
8.0
M4
1.2
€ 1,252 - € 1,782 99 Op voorraad
5.0
M2.5
1.0
  • van 2
Sluitring M4 8.0 1.2 RVS 303

20145644

Prijsbereik
€ 1,952 - € 1,368

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiaal
    RVS 303
  • Goederencode
    8483608090
Sluitring M2.5 5.0 1.0 RVS 303

20145682

Prijsbereik
€ 1,782 - € 1,252

Voorraadniveaus
99 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiaal
    RVS 303
  • Goederencode
    8483608090