Standaard open doorvoerpluggen met een eenvoudig indrukontwerp waardoor ze op hun plaats kunnen worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Door het gesplitste ontwerp kan de plug gemonteerd worden in paneelgaten die reeds een bundel bevatten.
Ontwerp voor de bescherming van kabels, draden en buizen tegen ongelijke, onafgewerkte en scherpe randen in plaatmateriaal. Geen gereedschap nodig voor installatie - gewoon indrukken met een vinger.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale plaatdikte | Maximale kabelbundeldiameter | Diameter bevestigingsgat | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7568 - € 0,7568 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
€ 0,4763 - € 0,4763 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 0,3428 - € 0,3428 | 5500 Op voorraad |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,3932 - € 0,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
€ 0,3428 - € 0,3428 | 430 Op voorraad |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,3932 - € 0,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
€ 0,4199 - € 0,4199 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
€ 0,2261 - € 0,331 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
€ 0,2092 - € 0,2583 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
€ 0,1138 - € 0,463 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
€ 0,3932 - € 0,3932 | 6187 Op voorraad |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
10163191 | € 0,383 - € 0,4635 | 948 Op voorraad |
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
|
€ 0,2631 - € 0,3501 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
||
€ 0,1944 - € 0,3977 | 920 Op voorraad |
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
|
||
€ 0,213 - € 0,2629 | 2953 Op voorraad |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
€ 0,4199 - € 0,4199 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
€ 0,2052 - € 0,3004 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
€ 0,3072 - € 0,3072 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
€ 0,2072 - € 0,2558 | 511 Op voorraad |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
€ 0,1795 - € 0,3086 | 5480 Op voorraad |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan