Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3356 - € 0,4127 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Siliconenrubber
|
||
| € 0,7919 - € 0,7919 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1255 - € 0,2521 | 8000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| 10091005 | € 0,1006 - € 0,2078 | 70436 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|
| € 0,3784 - € 0,7604 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1845 - € 0,2232 | 14606 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1558 - € 0,3116 | 6091 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,074 - € 0,1595 | 16500 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2879 - € 0,5796 | 3600 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2686 - € 0,2686 | 27 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,3339 - € 0,3339 | 2998 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1499 - € 0,1944 | 473 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,6203 - € 0,6203 | 954 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,2255 - € 0,4487 | 800 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,5253 - € 0,5253 | 27864 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1061 - € 0,2128 | 9000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2686 - € 0,2686 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,2211 - € 0,2211 | 6592 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,2879 - € 0,5796 | 12480 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,195 - € 0,195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan