Menu Search

Open/gesloten universele doorvoerpluggen

Op voorraad

Open doorvoerpluggen, universeel van nature en met een eenvoudig indruk ontwerp. Daardoor kunnen ze gemakkelijk op hun plaats worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Het gescheiden ontwerp laat zijdelingse ingang van voorgeassembleerde snoeren, kabels of buizen toe die segmenten groter dan de interne diameter van de tule hebben, zoals connectoren.

Ze bieden optimale bescherming voor draden, kabels en buizen tegen onafgewerkte, scherpe randen. Door het open ontwerp kan de plug gemonteerd worden in gaten die reeds een bundel bevatten. Ze kunnen worden aangepast aan verschillende diameters en vormen. Moeiteloos geïnstalleerd met de druk van een vinger, wat betekent dat er geen gereedschap nodig is voor de installatie.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: Zwart
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,4927 - € 0,4927 32800 Op voorraad
€ 0,3606 - € 0,3606 13858 Op voorraad
€ 0,5402 - € 0,5402 1879 Op voorraad
€ 0,4006 - € 0,4006 5446 Op voorraad
Doorvoerpluggen Open 3.0 mm Nylon 6/6

10163252

Prijsbereik
€ 0,4927 - € 0,4927

Voorraadniveaus
32800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Open/gesloten
    Open
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Kopdiameter
    27.0 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.0 mm
Doorvoerpluggen Open 3.0 mm Nylon 6/6

10163238

Prijsbereik
€ 0,3606 - € 0,3606

Voorraadniveaus
13858 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Open/gesloten
    Open
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Kopdiameter
    21.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.0 mm
Doorvoerpluggen Open 3.0 mm Nylon 6/6

10163269

Prijsbereik
€ 0,5402 - € 0,5402

Voorraadniveaus
1879 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Open/gesloten
    Open
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Kopdiameter
    29.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.0 mm
Doorvoerpluggen Open 3.0 mm Nylon 6/6

10163245

Prijsbereik
€ 0,4006 - € 0,4006

Voorraadniveaus
5446 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Open/gesloten
    Open
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Kopdiameter
    23.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.0 mm