Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,2842 - € 3,2154 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,8467 - € 0,8467 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 2,648 - € 2,648 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 1,0577 - € 1,0577 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,7216 - € 0,7216 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 1,6441 - € 1,6441 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 2,7644 - € 2,7644 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 1,0577 - € 1,0577 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,8467 - € 0,8467 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,8467 - € 0,8467 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,7216 - € 0,7216 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,7216 - € 0,7216 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,7216 - € 0,7216 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,7216 - € 0,7216 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan