Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,3243 - € 3,3243 | 424 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 2,7758 - € 2,8422 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 3,3243 - € 3,3243 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 2,8197 - € 2,8197 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 2,701 - € 2,701 | 1553 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,8637 - € 0,8637 | 7878 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,0789 - € 1,0789 | 3000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,5237 - € 3,5237 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 3,3575 - € 3,3575 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 1,6769 - € 1,6769 | 1167 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 16465 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 3,5071 - € 3,5071 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 2,7924 - € 2,8589 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 0,8637 - € 0,8637 | 468 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,6234 - € 3,6234 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 3,2245 - € 3,2245 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 2615 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 3,2594 - € 3,2594 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,291 - € 3,291 | 500 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,3729 - € 3,3729 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan