Menu Search

Parallelle beschermplug 15.5 mm LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20746322

Fabrikant artikelnummer:

20746322

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 15.5 mm
D 18.5 mm
h 9.5 mm
L 12.0 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Percentage gerecycled materiaal % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op