Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0644 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| € 0,0275 - € 0,0429 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| € 0,2214 - € 0,3445 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,3698 - € 0,5752 | Vraag de levertijd aan hier |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 0,2214 - € 0,3445 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0138 - € 0,0215 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0153 - € 0,017 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0199 - € 0,0221 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
|
||
| € 0,0207 - € 0,0231 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0439 - € 0,0683 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0176 - € 0,0275 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1398 - € 0,2175 | Vraag de levertijd aan hier |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0582 - € 0,0906 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| € 0,1032 - € 0,1605 | Vraag de levertijd aan hier |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0448 - € 0,0697 | Vraag de levertijd aan hier |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0571 - € 0,0888 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
| € 0,0397 - € 0,0617 | Vraag de levertijd aan hier |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,043 - € 0,0669 | Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan