Deze pasbouten, tevens passchroeven genoemd, zijn een bevestigingsmiddel met een cilindervormige schouder dat de schroefkop van het schroefdraadgedeelte scheidt. De schouder is machinaal bewerkt tot een nauwe tolerantie en dient als een draagvlak voor de schroefkop.
Passchroeven zijn nuttig die situaties die een montagepen, deuvel, koppeling, as of schuifbeweging vereisen. Het is enigszins magnetisch, sterk en corrosiebestendig, maar niet geschikt voor zeer ruwe omgevingen.
Dit assortiment van passchroeven hebben een kop met binnenzeskant zodat ze eenvoudig met een inbussleutel of zeskantbit los- of vastgedraaid kunnen worden. Ze zijn tevens voorzien van een niet-gladde kop voor een betere grip. Deze schroeven zijn geschikt voor elektronica, machines, autosector en bouwtoepassingen.
Materiaal: RVS 303, Zwart staal Serie: SRP0137, SRP0136
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiaal | l1 025 | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5561 - € 0,9334 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Zwart staal
|
12.0
|
M5
|
||
| € 2,0971 - € 3,4921 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Zwart staal
|
12.0
|
M3
|
||
| € 7,9166 - € 13,1913 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Zwart staal
|
70.0
|
M16
|
||
| € 8,5776 - € 14,3026 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Zwart staal
|
120.0
|
M12
|
||
| € 0,7021 - € 1,174 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Zwart staal
|
20.0
|
M5
|
||
| € 1,2686 - € 2,1177 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Zwart staal
|
12.0
|
M8
|
||
| € 1,2686 - € 2,1074 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Zwart staal
|
60.0
|
M8
|
||
| € 1,4053 - € 2,3387 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Zwart staal
|
25.0
|
M10
|
||
| € 0,8286 - € 1,3837 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Zwart staal
|
6.0
|
M5
|
||
| € 3,8067 - € 6,3438 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
RVS 303
|
16.0
|
M8
|
||
| € 4,7915 - € 7,9896 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
RVS 303
|
30.0
|
M10
|
||
| € 3,1354 - € 5,2325 | Vraag de levertijd aan hier |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
RVS 303
|
12.0
|
M6
|
||
| € 2,7263 - € 4,551 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
RVS 303
|
10.0
|
M5
|
||
| € 2,496 - € 4,1521 | 48 Op voorraad |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
RVS 303
|
8.0
|
M5
|
||
| € 1,4577 - € 2,422 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Zwart staal
|
30.0
|
M10
|
||
| € 0,807 - € 1,3528 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Zwart staal
|
16.0
|
M8
|
||
| € 0,7443 - € 1,248 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Zwart staal
|
25.0
|
M5
|
||
| € 0,8286 - € 1,3837 | Vraag de levertijd aan hier |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Zwart staal
|
40.0
|
M6
|
||
| € 0,8707 - € 1,4474 | Vraag de levertijd aan hier |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Zwart staal
|
20.0
|
M6
|
||
| € 0,9016 - € 1,4999 | Vraag de levertijd aan hier |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Zwart staal
|
25.0
|
M6
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan