Deze innovatieve afstandhouders worden aan het paneel bevestigd door middel van de geïntegreerde snapnagel. Als de kop van de afstandhouder naar beneden wordt gedrukt, gaan de benen uit elkaar om hem te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar in 13 metrische afstandhouder-formaten gemaakt van UL94 V-2-nylon.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Diameter compatibel paneelgat | Plaatdikte | Plaatdiktebereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1229 - € 0,1629 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1364 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1423 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1389 - € 0,1847 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan