10003992
DLCBS6-4-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2449 |
5000 - 9999 | € 0,2282 |
10000 + | € 0,2165 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Diameter behuizing | 4.6 mm |
Diameter behuizing | 0.181 in |
Gatdiameter A | 0.189 in |
Gatdiameter A | 4.8 mm |
Gatdiameter B | 3.5 mm |
Gatdiameter B | 0.138 in |
Plaatdikte A-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.031 - 0.079 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.079 in |
Lengte afstandhouder | 6.4 mm |
Lengte afstandhouder | 0.252 in |
Vergrendelkophoogte A | 0.209 in |
Vergrendelkophoogte A | 5.3 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.118 in |
Vergrendelkophoogte B | 3.0 mm |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan