Deze afstandhouders kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen.
Serie: SR2706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Plaatdikte A-bereik | Plaatdikte B-bereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1691 - € 0,2122 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1412 - € 0,2018 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1197 - € 0,1721 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
€ 0,1883 - € 0,2129 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1258 - € 0,1795 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1018 - € 0,1448 | 5000 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1056 - € 0,1513 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1084 - € 0,1558 | 980 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
€ 0,2066 - € 0,2365 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1034 - € 0,1478 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1436 - € 0,2056 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,1084 - € 0,1558 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1096 - € 0,1558 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2419 - € 0,4467 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
€ 0,2508 - € 0,4645 | 2870 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,2285 - € 0,4214 | 5900 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2048 - € 0,3814 | 58 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
€ 0,2315 - € 0,4288 | 800 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,2151 - € 0,3962 | 9700 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
€ 0,325 - € 0,6025 | 8975 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan