De standaard steun met kliksluiting is ideaal voor snelle montage in toepassingen waar printplaten gestapeld worden. De geïntegreerde veer zorgt voor buiging van het bovenpaneel en is geschikt voor aanraakbedieningspanelen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Gatdiameter A | Materiaal | Bevestigingstype gat B | Bereik bedrijfstemperatuur | Bevestigingstype gat A | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5106 - € 1,5859 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Over verticale lipbevestiging
|
|
Vergrendelende bevestiging met twee pennen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,4524 - € 1,4084 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Over verticale lipbevestiging
|
|
Vergrendelende bevestiging met twee pennen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,7854 - € 0,8017 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Over verticale lipbevestiging
|
|
Vergrendelende bevestiging met twee pennen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan