Menu Search

Permanente dubbelzijdige rollen foamtape - Dubl Kote Rubber

Op voorraad

Dubl Kote is een veelzijdige dubbelzijdige schuimtape die aan beide zijden is gecoat met rubberkleefstof. Het is ideaal voor handmatige of geautomatiseerde toepassingen. Flexibel voor het opvullen van holle ruimten en vervormbaar om onregelmatige oppervlakken te verbinden. Ontworpen om te hechten op verschillende oppervlakken zoals golfkarton, hout, poedercoating, glas en laagenergetische kunststoffen. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 150F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1 lb per 1 vierkante inch tape. Toepassingen. Tijdelijk, semi-permanente en permanente displays, kunststof extrusies, kabelmanagement, bewegwijzering, einddoppen, koppen, hechten van oppervlakken met structuur

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Kleur Totale dikte Totale breedte Bestellen
€ 519,778 - € 519,778 Vraag de levertijd aan hier
66.0 m
Zwart
0.8 mm
19.2 mm
€ 668,184 - € 668,184 18 Op voorraad
66.0 m
Wit
1.6 mm
12.7 mm
Foamtape rol 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Zwart

10383797

Prijsbereik
€ 519,778 - € 519,778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Verpakkingstype
    Rol
  • Geprijsd per
    Rol
  • Verwijderbaarheid
    Permanent
Foamtape rol 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Wit

10383612

Prijsbereik
€ 668,184 - € 668,184

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verpakkingstype
    Rol
  • Geprijsd per
    Rol
  • Verwijderbaarheid
    Permanent