Menu Search

Plaatmetaal pluggen

Op voorraad

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.

Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.

Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport
  • Kan gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestiging.
  • Biedt een nette afwerking voor uw toepassingen.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR2041

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur d H Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
5.2 mm
Naturel
3.2 mm
1
€ 0,05 - € 0,0666 70998 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
3.8 mm
1
€ 0,0936 - € 0,1247 397 Op voorraad
26.2 mm
Naturel
20.6 mm
3
€ 0,07 - € 0,0864 223 Op voorraad
14.7 mm
Zwart
9.5 mm
3
€ 0,0509 - € 0,0678 11856 Op voorraad
10.7 mm
Zwart
6.4 mm
3
€ 0,0975 - € 0,1203 1182 Op voorraad
31.0 mm
Naturel
25.4 mm
3
€ 0,0619 - € 0,0765 834 Op voorraad
16.0 mm
Naturel
12.0 mm
5
€ 0,0645 - € 0,0796 491 Op voorraad
18.0 mm
Naturel
14.0 mm
5
€ 0,0545 - € 0,066 1000 Op voorraad
14.0 mm
Naturel
10.0 mm
5
€ 0,0387 - € 0,0517 2689 Op voorraad
10.0 mm
Naturel
6.0 mm
5
€ 0,1453 - € 0,1937 Vraag de levertijd aan hier
27.8 mm
Zwart
22.0 mm
3
€ 0,05 - € 0,0666 Vraag de levertijd aan hier
5.2 mm
Naturel
3.2 mm
1
€ 0,1125 - € 0,1501 66 Op voorraad
22.0 mm
Naturel
18.0 mm
5
€ 0,0599 - € 0,0799 8988 Op voorraad
18.6 mm
Naturel
14.3 mm
2
€ 0,0509 - € 0,0678 Vraag de levertijd aan hier
10.7 mm
Zwart
6.4 mm
3
€ 0,0509 - € 0,0629 1335 Op voorraad
17.1 mm
Naturel
12.7 mm
5
€ 0,0505 - € 0,0624 2500 Op voorraad
15.5 mm
Naturel
11.1 mm
2
€ 0,0506 - € 0,0675 874 Op voorraad
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
1
€ 0,0506 - € 0,0675 2000 Op voorraad
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
1
€ 0,05 - € 0,0666 7998 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
3.8 mm
1
  • van 5
Plaatmetaal plug 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturel

10407943


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.79 - 20.6 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.79 mm
Plaatmetaal plug 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10407950

Prijsbereik
€ 0,0666 - € 0,05

Voorraadniveaus
70998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 1.031 in 20.6 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10408087

Prijsbereik
€ 0,1247 - € 0,0936

Voorraadniveaus
397 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.8 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 0.578 in 9.5 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10408025

Prijsbereik
€ 0,0864 - € 0,07

Voorraadniveaus
223 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Plaatmetaal plug 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10408018

Prijsbereik
€ 0,0678 - € 0,0509

Voorraadniveaus
11856 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 1.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Plaatmetaal plug 1.219 in 25.4 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10408094

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0975

Voorraadniveaus
1182 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.8 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturel

10407899

Prijsbereik
€ 0,0765 - € 0,0619

Voorraadniveaus
834 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.5 mm
Plaatmetaal plug 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturel

10407905

Prijsbereik
€ 0,0796 - € 0,0645

Voorraadniveaus
491 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.5 mm
Plaatmetaal plug 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturel

10407882

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,0545

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.5 mm
Plaatmetaal plug 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Naturel

10407875

Prijsbereik
€ 0,0517 - € 0,0387

Voorraadniveaus
2689 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Plaatmetaal plug 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Zwart

10407929

Prijsbereik
€ 0,1937 - € 0,1453

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    4.0 mm
Plaatmetaal plug 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10407936

Prijsbereik
€ 0,0666 - € 0,05

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturel

10407912

Prijsbereik
€ 0,1501 - € 0,1125

Voorraadniveaus
66 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    4.0 mm
Plaatmetaal plug 0.734 in 14.3 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10408063

Prijsbereik
€ 0,0799 - € 0,0599

Voorraadniveaus
8988 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10407998

Prijsbereik
€ 0,0678 - € 0,0509

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 1.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Plaatmetaal plug 0.672 in 12.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10408056

Prijsbereik
€ 0,0629 - € 0,0509

Voorraadniveaus
1335 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 0.609 in 11.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10408049

Prijsbereik
€ 0,0624 - € 0,0505

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • h
    1.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 4.3 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10407974

Prijsbereik
€ 0,0675 - € 0,0506

Voorraadniveaus
874 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10407981

Prijsbereik
€ 0,0675 - € 0,0506

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10407967

Prijsbereik
€ 0,0666 - € 0,05

Voorraadniveaus
7998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.4 mm
  • Kleur
    Zwart