Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.
Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.
Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR2041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0506 - € 0,0675 | 874 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0619 - € 0,0765 | 834 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,05 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1453 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1125 - € 0,1501 | 66 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| € 0,1501 - € 0,2074 | Vraag de levertijd aan hier |
1.15 in
29.2 mm
|
Wit
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1161 - € 0,183 | 108 Op voorraad |
0.976 in
24.8 mm
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1501 - € 0,2074 | 147 Op voorraad |
1.15 in
29.2 mm
|
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| € 0,073 - € 0,073 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| € 0,077 - € 0,1074 | 77 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
Grijs
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| € 0,0874 - € 0,1218 | 454 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
Wit
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0874 - € 0,1218 | 7018 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
Grijs
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
| € 0,129 - € 0,1784 | 772 Op voorraad |
1.079 in
27.4 mm
|
Wit
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1556 - € 0,2151 | Vraag de levertijd aan hier |
1.205 in
30.6 mm
|
Zwart
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| € 0,0691 - € 0,0691 | Vraag de levertijd aan hier |
0.409 in
10.4 mm
|
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0665 - € 0,0665 | 8947 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,1501 - € 0,2074 | 5129 Op voorraad |
1.15 in
29.2 mm
|
Grijs
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| € 0,1042 - € 0,1455 | 26500 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| € 0,129 - € 0,1784 | 1134 Op voorraad |
1.079 in
27.4 mm
|
Grijs
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan