Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.
Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.
Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.
Materiaal: PA66, PA Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Serie: SR2041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d | H | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0734 - € 0,0734 | 351 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
€ 0,0685 - € 0,0685 | 31002 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
€ 0,071 - € 0,071 | 929 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
€ 0,1065 - € 0,1677 | 5493 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Grijs
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1513 - € 0,2092 | 115 Op voorraad |
1.205 in
30.6 mm
|
Wit
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
€ 0,1513 - € 0,2092 | 79 Op voorraad |
1.205 in
30.6 mm
|
Grijs
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
€ 0,0685 - € 0,0685 | 30216 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Grijs
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
€ 0,1065 - € 0,1677 | 279 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
€ 0,146 - € 0,2018 | 250 Op voorraad |
1.15 in
29.2 mm
|
Wit
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
€ 0,0697 - € 0,0697 | 12967 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
€ 0,0647 - € 0,0647 | 21040 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
€ 0,0774 - € 0,1078 | Vraag de levertijd aan hier |
0.736 in
18.7 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
€ 0,0774 - € 0,1078 | 3152 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
€ 0,0774 - € 0,1078 | 126 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
Grijs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
€ 0,0786 - € 0,1096 | 500 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
Grijs
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
€ 0,0672 - € 0,0672 | 1642 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
€ 0,1129 - € 0,178 | 3000 Op voorraad |
0.976 in
24.8 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
€ 0,1513 - € 0,2092 | Vraag de levertijd aan hier |
1.205 in
30.6 mm
|
Zwart
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
€ 0,0786 - € 0,1096 | 691 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
Zwart
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
€ 0,1255 - € 0,1736 | 7022 Op voorraad |
1.079 in
27.4 mm
|
Wit
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan