Menu Search

Plaatmetaal pluggen

Op voorraad

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.

Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.

Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport
  • Kan gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestiging.
  • Biedt een nette afwerking voor uw toepassingen.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR2041

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur d H Type Bestellen
€ 0,1453 - € 0,1937 Vraag de levertijd aan hier
27.8 mm
Zwart
22.0 mm
3
€ 0,0619 - € 0,0765 834 Op voorraad
16.0 mm
Naturel
12.0 mm
5
€ 0,05 - € 0,0666 Vraag de levertijd aan hier
5.2 mm
Naturel
3.2 mm
1
€ 0,0545 - € 0,066 1000 Op voorraad
14.0 mm
Naturel
10.0 mm
5
€ 0,0665 - € 0,0665 8947 Op voorraad
7.0 mm
Wit
4.0 mm
7.1 mm
1
€ 0,0704 - € 0,0704 6976 Op voorraad
10.4 mm
Zwart
6.4 mm
7.1 mm
1
€ 0,0744 - € 0,0744 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
Grijs
10.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,0796 - € 0,1109 12573 Op voorraad
18.7 mm
Wit
14.0 mm
7.4 mm
2
€ 0,0665 - € 0,0665 50459 Op voorraad
7.0 mm
Grijs
4.0 mm
7.1 mm
1
€ 0,0817 - € 0,0817 121 Op voorraad
14.0 mm
Wit
10.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,1095 - € 0,1723 2133 Op voorraad
24.0 mm
Zwart
19.1 mm
7.5 mm
3
€ 0,0691 - € 0,0691 16708 Op voorraad
10.4 mm
Zwart
6.0 mm
7.1 mm
1
€ 0,129 - € 0,1784 1134 Op voorraad
27.4 mm
Grijs
22.2 mm
7.6 mm
4
€ 0,1501 - € 0,2074 5129 Op voorraad
29.2 mm
Grijs
24.0 mm
7.6 mm
4
€ 0,0704 - € 0,0704 30216 Op voorraad
10.4 mm
Grijs
6.4 mm
7.1 mm
1
€ 0,0744 - € 0,0744 20579 Op voorraad
14.0 mm
Zwart
10.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,0796 - € 0,1109 24620 Op voorraad
18.7 mm
Grijs
14.0 mm
7.4 mm
2
€ 0,1556 - € 0,2151 79 Op voorraad
30.6 mm
Grijs
25.4 mm
7.6 mm
4
€ 0,1042 - € 0,1455 7999 Op voorraad
22.8 mm
Grijs
18.0 mm
7.5 mm
4
€ 0,1501 - € 0,2074 147 Op voorraad
29.2 mm
Zwart
24.0 mm
7.6 mm
3
  • van 5
Plaatmetaal plug 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Zwart

10407929

Prijsbereik
€ 0,1937 - € 0,1453

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    4.0 mm
Plaatmetaal plug 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturel

10407899

Prijsbereik
€ 0,0765 - € 0,0619

Voorraadniveaus
834 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.5 mm
Plaatmetaal plug 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10407936

Prijsbereik
€ 0,0666 - € 0,05

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatmetaal plug 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturel

10407882

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,0545

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.5 mm
Afdekkap voor plaat 4.0 mm 7.0 mm Wit PA66

10126578

Prijsbereik
€ 0,0665 - € 0,0665

Voorraadniveaus
8947 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 6.4 mm 10.4 mm Zwart PA66

10126653

Prijsbereik
€ 0,0704 - € 0,0704

Voorraadniveaus
6976 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 10.0 mm 14.0 mm Grijs PA66

10126738

Prijsbereik
€ 0,0744 - € 0,0744

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 14.0 mm 18.7 mm Wit PA66

10126813

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,0796

Voorraadniveaus
12573 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 4.0 mm 7.0 mm Grijs PA66

10126585

Prijsbereik
€ 0,0665 - € 0,0665

Voorraadniveaus
50459 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 10.0 mm 14.0 mm Wit PA66

10126721

Prijsbereik
€ 0,0817 - € 0,0817

Voorraadniveaus
121 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 19.1 mm 24.0 mm Zwart PA66

10126950

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1095

Voorraadniveaus
2133 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 6.0 mm 10.4 mm Zwart PA66

10126622

Prijsbereik
€ 0,0691 - € 0,0691

Voorraadniveaus
16708 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 22.2 mm 27.4 mm Grijs PA66

10127001

Prijsbereik
€ 0,1784 - € 0,129

Voorraadniveaus
1134 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 24.0 mm 29.2 mm Grijs PA66

10127032

Prijsbereik
€ 0,2074 - € 0,1501

Voorraadniveaus
5129 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 6.4 mm 10.4 mm Grijs PA66

10126646

Prijsbereik
€ 0,0704 - € 0,0704

Voorraadniveaus
30216 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 10.0 mm 14.0 mm Zwart PA66

10126745

Prijsbereik
€ 0,0744 - € 0,0744

Voorraadniveaus
20579 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 14.0 mm 18.7 mm Grijs PA66

10126820

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,0796

Voorraadniveaus
24620 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 25.4 mm 30.6 mm Grijs PA66

10127063

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,1556

Voorraadniveaus
79 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 18.0 mm 22.8 mm Grijs PA66

10126912

Prijsbereik
€ 0,1455 - € 0,1042

Voorraadniveaus
7999 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 24.0 mm 29.2 mm Zwart PA66

10127049

Prijsbereik
€ 0,2074 - € 0,1501

Voorraadniveaus
147 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm