Menu Search

Plaatmetaal pluggen

Op voorraad

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.

Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.

Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport
  • Kan gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestiging.
  • Biedt een nette afwerking voor uw toepassingen.
Materiaal: PA66, PA Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Serie: SR2041

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur d H Type Bestellen
€ 0,0583 - € 0,0777 8988 Op voorraad
18.6 mm
Naturel
14.3 mm
1.58 mm
2
€ 0,0495 - € 0,0612 1335 Op voorraad
17.1 mm
Naturel
12.7 mm
1.58 mm
5
€ 0,0487 - € 0,0602 488 Op voorraad
14.7 mm
Naturel
9.5 mm
1.58 mm
5
€ 0,0492 - € 0,0657 Vraag de levertijd aan hier
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
2.0 mm
1
€ 0,0681 - € 0,0841 223 Op voorraad
14.7 mm
Zwart
9.5 mm
1.58 mm
3
€ 0,0486 - € 0,0648 7998 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
3.8 mm
2.0 mm
1
€ 0,0491 - € 0,0607 3000 Op voorraad
15.5 mm
Naturel
11.1 mm
1.40 mm
2
€ 0,0495 - € 0,066 Vraag de levertijd aan hier
10.7 mm
Naturel
6.4 mm
1.02 mm
1
€ 0,0495 - € 0,066 Vraag de levertijd aan hier
10.7 mm
Zwart
6.4 mm
1.02 mm
3
Vraag de levertijd aan hier
5.2 mm
Naturel
3.2 mm
1
€ 0,1095 - € 0,146 66 Op voorraad
22.0 mm
Naturel
18.0 mm
5
  • van 5
Plaatmetaal plug 18.6 mm 14.3 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10408063

Prijsbereik
€ 0,0777 - € 0,0583

Voorraadniveaus
8988 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10408056

Prijsbereik
€ 0,0612 - € 0,0495

Voorraadniveaus
1335 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10408032

Prijsbereik
€ 0,0602 - € 0,0487

Voorraadniveaus
488 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10407974

Prijsbereik
€ 0,0657 - € 0,0492

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Zwart

10408025

Prijsbereik
€ 0,0841 - € 0,0681

Voorraadniveaus
223 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Zwart

10407967

Prijsbereik
€ 0,0648 - € 0,0486

Voorraadniveaus
7998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.4 mm
Plaatmetaal plug 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA66 Naturel

10408049

Prijsbereik
€ 0,0607 - € 0,0491

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • H
    1.40 mm
  • h
    1.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 4.3 mm
Plaatmetaal plug 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Naturel

10408001

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,0495

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 1.6 mm
Plaatmetaal plug 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Zwart

10407998

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,0495

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 1.6 mm
Plaatmetaal plug 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturel

10407943


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.79 - 20.6 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.79 mm
Plaatmetaal plug 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA66 Naturel

10407912

Prijsbereik
€ 0,146 - € 0,1095

Voorraadniveaus
66 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
  • Maximale plaatdikte
    4.0 mm