Menu Search

Plaatmoeren

Op voorraad

Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat Kophoogte Kopdiameter Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,0921 - € 0,1464 23500 Op voorraad
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
€ 0,1571 - € 0,1939 Vraag de levertijd aan hier
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
€ 0,1251 - € 0,1377 2000 Op voorraad
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
€ 0,0875 - € 0,1169 1342 Op voorraad
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,0758 - € 0,0834 Vraag de levertijd aan hier
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
€ 0,0962 - € 0,1188 Vraag de levertijd aan hier
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
€ 0,0595 - € 0,0792 58476 Op voorraad
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
€ 0,1742 - € 0,2319 Vraag de levertijd aan hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
€ 0,0607 - € 0,1419 Vraag de levertijd aan hier
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
€ 0,0854 - € 0,1138 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,072 - € 0,0889 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
€ 0,076 - € 0,0938 9000 Op voorraad
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
€ 0,0703 - € 0,0868 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
€ 0,0638 - € 0,0701 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
€ 0,074 - € 0,0914 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
€ 0,0996 - € 0,123 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
€ 0,0928 - € 0,1123 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
€ 0,0725 - € 0,0878 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
€ 0,1215 - € 0,1825 2795 Op voorraad
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
€ 0,0701 - € 0,0866 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
  • van 3
PA 4.2 mm Plaatmoer 7.0 mm

10091418

Prijsbereik
€ 0,1464 - € 0,0921

Voorraadniveaus
23500 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.2
  • Gatmaat
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer .425.429 in 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon

10405024

Prijsbereik
€ 0,1939 - € 0,1571

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    18.8 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

10404966

Prijsbereik
€ 0,1377 - € 0,1251

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.5 mm
  • Kophoogte
    17.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404874

Prijsbereik
€ 0,1169 - € 0,0875

Voorraadniveaus
1342 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon

10404997

Prijsbereik
€ 0,0834 - € 0,0758

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.3 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 0.280 - 0.285 in 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon

10404935

Prijsbereik
€ 0,1188 - € 0,0962

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    18.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

10405000

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,0595

Voorraadniveaus
58476 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Gatmaat
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    0.9 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 0.415 - 0.430 in 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon

10405031

Prijsbereik
€ 0,2319 - € 0,1742

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

10405048

Prijsbereik
€ 0,1419 - € 0,0607

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.4 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8 Nylon

10404911

Prijsbereik
€ 0,1138 - € 0,0854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307199

Prijsbereik
€ 0,0889 - € 0,072

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307175

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,076

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307762

Prijsbereik
€ 0,0868 - € 0,0703

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307236

Prijsbereik
€ 0,0701 - € 0,0638

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307779

Prijsbereik
€ 0,0914 - € 0,074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307755

Prijsbereik
€ 0,123 - € 0,0996

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 6.4 - 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307243

Prijsbereik
€ 0,1123 - € 0,0928

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307182

Prijsbereik
€ 0,0878 - € 0,0725

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307168

Prijsbereik
€ 0,1825 - € 0,1215

Voorraadniveaus
2795 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307786

Prijsbereik
€ 0,0866 - € 0,0701

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6