Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Schroefmaat | Kophoogte | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0921 - € 0,1464 | 23500 Op voorraad |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0515 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,071 - € 0,0877 | 5892 Op voorraad |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0638 - € 0,0701 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0515 - € 0,0773 | 2453 Op voorraad |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,086 - € 0,1399 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0712 - € 0,0862 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,1215 - € 0,1825 | 2795 Op voorraad |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,0889 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0701 - € 0,0866 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,074 - € 0,0914 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0725 - € 0,0878 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0703 - € 0,0868 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0996 - € 0,123 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0928 - € 0,1123 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,076 - € 0,0938 | 9000 Op voorraad |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0417 - € 0,0504 | 1395 Op voorraad |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,2161 - € 0,2668 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0347 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0709 - € 0,078 | 798 Op voorraad |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan