Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Geel, Naturel, Blauw Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51055 Op voorraad |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
|||
| 4247 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||
| 1000 Op voorraad |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||
| 7000 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| 9127 Op voorraad |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
|||
| 11600 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Wit
|
Thermoplastisch rubber
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
| 5880 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
Thermoplastisch rubber
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 10275962 | 30694 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
Thermoplastisch rubber
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 5000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Thermoplastisch rubber
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6300 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 6955 Op voorraad |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
|||
| 2900 Op voorraad |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 12346 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Wit
|
Thermoplastisch rubber
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 23985 Op voorraad |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 8581 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Wit
|
Thermoplastisch rubber
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan