Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggen met zijdelingse treklip hebben een conisch ontwerp dat effectieve algemene bescherming biedt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens productie, opslag en transport. De conische vorm maakt het een economische oplossing om binnen een reeks afmetingen te passen. Het drukbevestiging ontwerp met de treklip maakt een eenvoudige en snelle verwijdering mogelijk, wanneer de fitting strak zit.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCL2PCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | L | d1 | h | w | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,026 - € 0,0405 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,0384 - € 0,0427 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,0126 - € 0,014 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,014 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0141 - € 0,0157 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0371 - € 0,0412 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 0,0603 - € 0,0938 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0134 - € 0,0149 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0306 - € 0,034 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0585 - € 0,0911 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0774 - € 0,086 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,019 - € 0,0296 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0258 - € 0,0401 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,0311 - € 0,0346 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,0599 - € 0,0932 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0662 - € 0,103 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0301 - € 0,0469 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0254 - € 0,0395 | 5000 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,0317 - € 0,0352 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,0606 - € 0,0944 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan