Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Geel, Naturel, Blauw Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0762 - € 0,1518 | 26302 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,1039 - € 0,2076 | 164500 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
€ 0,2266 - € 0,4032 | 79818 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
€ 0,0978 - € 0,1952 | 3134 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,1833 - € 0,3516 | 8981 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 0,179 - € 0,3334 | 12346 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,1019 - € 0,2215 | Vraag de levertijd aan hier |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
€ 0,0796 - € 0,21 | 10500 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
€ 0,1363 - € 0,297 | 2707 Op voorraad |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,1273 - € 0,2219 | 49332 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
€ 0,1369 - € 0,2558 | Vraag de levertijd aan hier |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 0,1231 - € 0,268 | Vraag de levertijd aan hier |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
€ 0,0684 - € 0,1489 | 23413 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,2353 - € 0,4304 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
€ 0,1973 - € 0,4487 | 35265 Op voorraad |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
€ 0,1855 - € 0,4051 | 1000 Op voorraad |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
€ 0,1691 - € 0,3708 | 23985 Op voorraad |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,1662 - € 0,3615 | 9127 Op voorraad |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
€ 0,2309 - € 0,4153 | 110909 Op voorraad |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,0923 - € 0,2016 | Vraag de levertijd aan hier |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan