Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Geel, Naturel, Blauw Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0937 - € 0,1458 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| € 0,0657 - € 0,1022 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 0,0602 - € 0,0936 | Vraag de levertijd aan hier |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| € 0,065 - € 0,1012 | 1800 Op voorraad |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,0719 - € 0,1119 | Vraag de levertijd aan hier |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,0357 - € 0,0555 | 4098 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 0,0594 - € 0,0925 | 100 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| € 0,0372 - € 0,0579 | 2100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,0252 - € 0,0392 | 15000 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,0189 - € 0,0294 | 15098 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,0581 - € 0,0903 | 98 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| € 0,0258 - € 0,0402 | 14600 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,0303 - € 0,0472 | 4000 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,0381 - € 0,0594 | 6000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,0256 - € 0,0398 | 15000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,014 - € 0,0218 | 5098 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| € 0,106 - € 0,1649 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| € 0,0133 - € 0,0207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,0125 - € 0,0195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,279 - € 0,6046 | Vraag de levertijd aan hier |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan