Menu Search

Powerwing clips

Op voorraad

Power wing clips voor het vastzetten van lichtgewicht en kartonnen displays op een breed assortiment bevestigingen. Onze kunststof wing clips worden vooral gebruikt op lattenmuren en displaystandaards van draad, gatenborden en dergelijke. Het duurzaam materiaal heeft een lange levensduur en is bestand tegen slijtage. Dankzij de stevige constructie is de clip geschikt voor regelmatig gebruik en blijft deze ook langere perioden goed zitten.

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: wit

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Totale breedte Bestellen
€ 0,417 - € 0,503 3400 Op voorraad
47.0 mm
25.0 mm
€ 0,4986 - € 0,6069 13731 Op voorraad
57.0 mm
31.0 mm
Powerwing clip 47.0 mm 25.0 mm Nylon

10382370

Prijsbereik
€ 0,503 - € 0,417

Voorraadniveaus
3400 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    Nylon
  • Totale lengte
    47.0 mm
  • Totale breedte
    25.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Powerwing clip 57.0 mm 31.0 mm Nylon

10382363

Prijsbereik
€ 0,6069 - € 0,4986

Voorraadniveaus
13731 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    Nylon
  • Totale lengte
    57.0 mm
  • Totale breedte
    31.0 mm
  • Goederencode
    3926909790