Menu Search

Bevestigingsvoeten voor PCB's M4 PA Naturel

Deze PCB-montagevoet is vervaardigd uit Nylon + 30% glasvezel en kan op zijn plaats worden geschroefd.
Essentra artikelnummer:

10215098

Fabrikant artikelnummer:

139004000016

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3797
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 379,70

1000 x € 0,3797

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Type Non-undercut
Diameter 7.0 mm
Totale lengte 17.0 mm
Massief materiaal 30% glasvezel polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op