Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bedoeld voor eenvoudige montage op chassis met kunststof SR-klinknagel. Geschikt voor montage op panelen in diverse diktes. De klinknagel met bolkop steekt bijna niet uit aan de onderkant van het chassis.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Plaatdikte A-bereik | Plaatdikte B-bereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7517 - € 0,8352 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.106 in
1.2 - 2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,7716 - € 0,8573 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 - 0.071 in
2.0 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.106 in
1.2 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1618 - € 0,1798 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1827 - € 0,2024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1436 - € 0,1596 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.343 in
0.7 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1586 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.106 in
0.7 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1586 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1586 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1827 - € 0,2024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1827 - € 0,2024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1588 - € 0,176 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.264 in
0.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1586 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1586 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1347 - € 0,1497 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1824 - € 0,2251 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1586 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.185 in
0.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1588 - € 0,1765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.264 in
0.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1827 - € 0,2024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,2115 - € 0,2351 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.224 in
0.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1827 - € 0,2024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan