Menu Search

Push-in klinknagels - Sleutelgat clip

Op voorraad

Sleutelgatklemmen hebben een holle binnenkant in de vorm van een sleutelgat. Door dit ontwerp kan de klem vollediger worden ingeklapt voor gemakkelijke montage met vingerdruk. De taps toelopende, kogelvormige punt van de klinknagelklem helpt bij de geleiding in een paneel.

Deze klemmen bieden een goede elektrische isolatie. Ze zijn ook bestand tegen trillingen, slijtage en corrosie - waardoor ze een duurzame en kosteneffectieve bevestigingsoplossing vormen. Verkrijgbaar voor diverse gatdiameters en paneeldiktes.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Brandveiligheidsclassificatie UL94 V2


Serie: SR1970

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Kleur Plaatdikte Kopdiameter Bestellen
€ 0,0601 - € 0,0743 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
Naturel
5.5 mm
7.9 mm
€ 0,0601 - € 0,0743 2731 Op voorraad
Naturel
4.7 mm
8.7 mm
€ 0,0769 - € 0,095 2996 Op voorraad
Naturel
6.4 mm
12.7 mm
€ 0,0601 - € 0,0743 4796 Op voorraad
Naturel
2.4 mm
7.9 mm
€ 0,0508 - € 0,0627 14266 Op voorraad
Naturel
4.8 mm
6.4 mm
€ 0,0601 - € 0,0743 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
3.2 mm
7.9 mm
€ 0,0508 - € 0,0627 2032 Op voorraad
Naturel
3.2 mm
6.4 mm
€ 0,0601 - € 0,0743 973 Op voorraad
5.6 mm
Naturel
4.0 mm
8.7 mm
€ 0,0726 - € 0,0897 995 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
4.7 mm
12.7 mm
€ 0,0769 - € 0,095 5017 Op voorraad
Naturel
7.1 mm
12.7 mm
€ 0,0508 - € 0,0627 1543 Op voorraad
Naturel
4 mm
6.4 mm
€ 0,0623 - € 0,0769 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
6.4 mm
8.7 mm
€ 0,0769 - € 0,095 2899 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
7.9 mm
12.7 mm
€ 0,0508 - € 0,0627 1905 Op voorraad
Naturel
5.6 mm
6.4 mm
€ 0,0601 - € 0,0743 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
Naturel
8.7 mm
7.9 mm
€ 0,0623 - € 0,0769 3825 Op voorraad
Naturel
7.9 mm
8.7 mm
€ 0,0769 - € 0,095 806 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
8.7 mm
12.7 mm
€ 0,0728 - € 0,0899 1178 Op voorraad
Naturel
9.5 mm
12.7 mm
€ 0,0601 - € 0,0743 2768 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
7.9 mm
7.9 mm
€ 0,0601 - € 0,0743 10328 Op voorraad
Naturel
4.7 mm
7.9 mm
  • van 2
Druknagel 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10223475

Prijsbereik
€ 0,0743 - € 0,0601

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Plaatdikte
    5.5 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223543

Prijsbereik
€ 0,0743 - € 0,0601

Voorraadniveaus
2731 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4.7 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223628

Prijsbereik
€ 0,095 - € 0,0769

Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223437

Prijsbereik
€ 0,0743 - € 0,0601

Voorraadniveaus
4796 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    2.4 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223406

Prijsbereik
€ 0,0627 - € 0,0508

Voorraadniveaus
14266 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4.8 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223444

Prijsbereik
€ 0,0743 - € 0,0601

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223383

Prijsbereik
€ 0,0627 - € 0,0508

Voorraadniveaus
2032 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10223536

Prijsbereik
€ 0,0743 - € 0,0601

Voorraadniveaus
973 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.6 mm
  • Plaatdikte
    4.0 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223611

Prijsbereik
€ 0,0897 - € 0,0726

Voorraadniveaus
995 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    4.7 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10223635

Prijsbereik
€ 0,095 - € 0,0769

Voorraadniveaus
5017 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    7.1 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10223390

Prijsbereik
€ 0,0627 - € 0,0508

Voorraadniveaus
1543 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223567

Prijsbereik
€ 0,0769 - € 0,0623

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10223642

Prijsbereik
€ 0,095 - € 0,0769

Voorraadniveaus
2899 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10223413

Prijsbereik
€ 0,0627 - € 0,0508

Voorraadniveaus
1905 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    5.6 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10223499

Prijsbereik
€ 0,0743 - € 0,0601

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Plaatdikte
    8.7 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10223574

Prijsbereik
€ 0,0769 - € 0,0623

Voorraadniveaus
3825 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10223659

Prijsbereik
€ 0,095 - € 0,0769

Voorraadniveaus
806 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    8.7 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10223666

Prijsbereik
€ 0,0899 - € 0,0728

Voorraadniveaus
1178 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    9.5 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10365342

Prijsbereik
€ 0,0743 - € 0,0601

Voorraadniveaus
2768 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Plaatdikte
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223468

Prijsbereik
€ 0,0743 - € 0,0601

Voorraadniveaus
10328 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4.7 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790