Menu Search

PVC-randbeschermers

Op voorraad

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Geleverd in rollen van 20 meter.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale klembreedte Kleur Minimale klembreedte Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 119,447 - € 149,301 1277 Op voorraad
3.0 mm
Grijs
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 150,976 - € 164,705 222 Op voorraad
3.0 mm
Grijs
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 128,643 - € 160,793 79 Op voorraad
4.0 mm
Grijs
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
€ 311,119 - € 327,475 112 Op voorraad
3.0 mm
Wit
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
  • van 2
Randbeschermer 5.5 mm 14.0 mm PVC Grijs

10237465

Prijsbereik
€ 149,301 - € 119,447

Voorraadniveaus
1277 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.0 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    10.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 9.0 mm 9.0 mm PVC Grijs

10237434

Prijsbereik
€ 164,705 - € 150,976

Voorraadniveaus
222 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    12.5 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 4.0 mm 16.5 mm PVC Grijs

10237496

Prijsbereik
€ 160,793 - € 128,643

Voorraadniveaus
79 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    2.0 mm
  • Maximale klembreedte
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    16.5 mm
  • Totale breedte
    11.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
Randbeschermer 3.8 mm 11.7 mm PVC Wit

10237625

Prijsbereik
€ 327,475 - € 311,119

Voorraadniveaus
112 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale klembreedte
    1.5 mm
  • Maximale klembreedte
    3.0 mm
  • Totale hoogte
    21.5 mm
  • Totale breedte
    9.7 mm
  • Lengte rol
    20.0 m