Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3661 - € 0,7689 | 2700 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4391 - € 0,9221 | 60750 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3341 - € 0,362 | 3500 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,45 - € 0,4613 | 600 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,0886 - € 0,1641 | 4000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3234 - € 0,7048 | 250 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3722 - € 0,8297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,18 - € 0,362 | 5000 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,3972 | 15000 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,209 - € 0,3427 | 500 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1846 - € 0,3844 | 5500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2364 - € 0,4261 | 3000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3432 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1617 - € 0,2409 | 32250 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3966 - € 0,503 | 4500 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2242 - € 0,4709 | Vraag de levertijd aan hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4271 - € 0,6984 | 1600 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1739 - € 0,294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4027 - € 0,6407 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,8765 - € 3,9406 | 315 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan