Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Een quick-release kap gebruikt in hydraulische toepassingen. De vrouwelijke fitting is geschikt voor de bescherming van snelkoppelingen van serie A en B volgens ISO 7241-1.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw, Groen, Geel, Rood Serie: SR1181
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maat | d2 | d1 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| € 1,191 - € 1,191 | 600 Op voorraad |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8036 - € 0,8036 | 587 Op voorraad |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,7773 - € 0,7773 | 198 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| € 1,191 - € 1,191 | 687 Op voorraad |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8036 - € 0,8036 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,7773 - € 0,7773 | 89 Op voorraad |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,8036 - € 0,8036 | 6398 Op voorraad |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| € 1,4755 - € 1,4755 | 730 Op voorraad |
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,855 - € 0,855 | 825 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,855 - € 0,855 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,855 - € 0,855 | 2400 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| € 1,191 - € 1,191 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 450 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| € 0,7773 - € 0,7773 | 485 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,855 - € 0,855 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| € 1,191 - € 1,191 | 600 Op voorraad |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 900 Op voorraad |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 450 Op voorraad |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
| € 0,855 - € 0,855 | 110 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan