Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Materiaal: EPDM massief Kleur: Zwart Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Oriëntatie | Hardheid | Profile Type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 66,5322 - € 66,5322 | Vraag de levertijd aan hier |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 161,7918 - € 161,7918 | Vraag de levertijd aan hier |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| € 345,0307 - € 345,0307 | 4 Op voorraad |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 206,187 - € 206,187 | 2 Op voorraad |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| € 238,8661 - € 238,8661 | 5 Op voorraad |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 415,1198 - € 415,1198 | Vraag de levertijd aan hier |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan