Menu Search

Railklem 15.0 24.0 25.0 Aluminium

Deze handmatige railklem is ontworpen voor gebruik met alle raildragers. Het is voorzien van een klemhendel die de contactdelen op de rail duwt en de drager op zijn plaats vastzet. Het is bestand tegen een grote belasting en trillingen, en biedt een stevige grip. Gemaakt van aluminium materiaal.
Essentra artikelnummer:

20175719

Oud artikelnummer:

20175719

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 162,6317
3 - 4 € 138,2424
5 - 9 € 130,1057
10 + € 121,9794
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 162,63

1 x € 162,6317

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor rail 15.0
h1 24.0
l1 25.0
w1 47.0
h2 4.5
h3 12.5
h4 44.0
l2 17.0
w2 17.0
w3 30.5
d1 M4
Houdkracht kN 1200.0
Torsie tot Nm 5.0
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op