Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele paneeldikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.373,396 - € 1.373,396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 725,365 - € 725,365 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 106,541 - € 106,541 | 4 Op voorraad |
|
|
||
| € 787,147 - € 787,147 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 409,097 - € 409,097 | 1 Op voorraad |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| € 250,02 - € 250,02 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 4,1553 - € 4,1553 | 600 Op voorraad |
|
|
||
| € 715,348 - € 715,348 | 1 Op voorraad |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 639,334 - € 639,334 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 606,42 - € 606,42 | 1 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 6,515 - € 6,515 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 4,1405 - € 4,1405 | 1170 Op voorraad |
|
|
||
| € 705,345 - € 705,345 | 5 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 6,144 - € 6,144 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 4,1553 - € 4,1553 | 1380 Op voorraad |
|
|
||
| € 655,317 - € 655,317 | 17 Op voorraad |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| € 9,3941 - € 9,3941 | 90 Op voorraad |
|
|
||
| € 561,955 - € 561,955 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.324 in
8.23 mm
|
||
| € 0,6455 - € 0,6455 | 5990 Op voorraad |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 6,144 - € 6,144 | 60 Op voorraad |
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan